HS0999001M-BOX

HS0999001M
Sfera di precisione

440A inox duro, 0.999 in Diametro:, Grado: 1000, Diametro relativo: Diametro standard, Quantità scatola: 50

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$310.76 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acciaio inossidabile di tipo 440A ha proprietà simili a 440C con un tenore inferiore di carbonio per una migliore lavorabilità.
  • Thomson utilizza 440A nelle sfere cave per il settore aerospaziale. Le nostre sfere cave in 440A sono conformi ai requisiti chimici di AMS-5630 e sono sottoposte a trattamento termico per la robustezza e temprate a cuore a dare HRC 52-60.
  • Tutto l'acciaio inossidabile di Thomson è passivato.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
[A] Diametro: + Diametro relativo 999,0000 in (25.374,600 mm) ± 0.005000 in (± 127 µm)
[B] Sfericità - 0.001 in (25 µm)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,9990 in (25,375 mm)
Diametro relativo Diametro standard
Material Spec AMS-QQ-763
Grado 1000
Peso 0,044940 lbs (0,020384 kg)
Quantità scatola 50
Peso scatola 2,25 lbs (1,02 kg)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?