HD24B068-0300ELP1MES

HD24B068-0300ELP1MES
HD24B068-0300ELP1MES

Actuator, Electrak HD, 24 VCC, 6800 N, 300 mm, uscita di segnalazione finecorsa + uscita di posizione analogica (potenziometro), Cable length 300 mm, Flying Leads, Entrambi gli adattatori a 0° (standard), 14 mm/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Electrak® HD – Superior Performance Linear Actuator Higher Power, Longer Stroke, On-board Controls. Available with optional J1939 CAN/ CAN open bus and Unmatched Environmental Protection
  • Unrivaled Environmental Protection. IP69K (static), IP67 (static) and IP66 (dynamic) ratings prove Electrak HD can withstand the harshest environments.
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
[A]490 mm
[B1]13.4 mm
[B2]21.6 mm
[B3]25.4 mm
[B4]12.2 E9 mm 
[C1]17.5 mm
[C2]10.9 mm
[C3]30.2 mm
[C4]12.8 mm 
[L]514.3 mm
[S]300 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Brakecon freno 
Cable length300 mm
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
Motor ControlNone 
Nominal Stroke300 mm
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
Tensione24 VCC 
Voltage Tolerance18 - 32 Vdc 
Weight7.5 kg

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico6800 N
Carico, statico massimo18000 N
Corrente assorbita in assenza di carico/a max. carico1.5 A / 10 A 
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 Nm
Salt Spray Resistance500 h
Velocità di corsa a pieno carico14 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico18 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?