HD24B017-0400ELD1EESD

HD24B017-0400ELD1EESD

Attuatore, Electrak HD, 24 Vdc, Carico dinamico: Vite a ricircolo di sfere, 1,7 kN (382 lbs), Lunghezza di corsa massima:: 400 mm, Controllo: ELX + Uscita posizione digitaleCavi da 0,3 m con flying lead

Tempi di consegna:  6 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$955.26 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – attuatori lineari dalle prestazioni superiori, potenza maggiore, corsa più lunga, controlli integrati. Disponibile con CAN bus/CANOpen J1939 opzionale e una protezione ambientale senza precedenti
    • Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak HD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
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
A 590,0 mm (23,228 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 128,0 mm (5,039 in)
C1 175,0 mm (6,890 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 302,0 mm (11,890 in)
S 400,0 mm (15,748 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione Yes
Freno
Lunghezza cavo 300,000 mm / 11,811 in
Certificazioni CE
Connettore speciale Flying lead
Gioco assiale, max 1,200 mm / 0,047 in
Indice di protezione IP, Dinamico 66
Indice di protezione IP, Statico 66, 67, 69K
Override manuale Yes
Materiale Lega di zinco con e-coating, alluminio anodizzato duro, acciaio inox
Corsa nominale 400,00 mm / 15,75 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Monitoraggio elettronico del carico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 18-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 9,0 amp
Peso 8,000 kg / 17,637 lbs
Sistema di controllo motori integrato Yes
Monitoraggio elettronico del carico Yes
Controllo Nessuno
Retroazione Encoder, Fine corsa
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
Carico, dinamico 1.700 N / 382 lbf
Carico, statico 18.000 N / 4.047 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina 500 ore
Velocità max. 71,12 mm/s / 2,80 in/s
Velocità min. 57,91 mm/s / 2,28 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?