HD12B045-0500LLX1MMMD

HD12B045-0500LLX1MMMD

Attuatore, Electrak HD, 12 Vdc, Carico dinamico: Vite a ricircolo di sfere, 4,5 kN (1012 lbs), Lunghezza di corsa massima:: 500 mm, Controllo: EXX + LXX + Uscita di segnalazione fine corsaCavi da 0,3 m con flying lead

Tempi di consegna:  6 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1081.01 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – attuatori lineari dalle prestazioni superiori, potenza maggiore, corsa più lunga, controlli integrati. Disponibile con CAN bus/CANOpen J1939 opzionale e una protezione ambientale senza precedenti
    • Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak HD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
    • Test in nebbia salina per 200 ore.
    • Certificazione RoHS e REACH (UE). Conformità CE.
    • Override manuale integrato.
    • Funzione anti-rotazione standard.
    • Protezione contro i sovraccarichi termici integrata.
    • Ciclo di lavoro 25% a 25 gradi C

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 690,0 mm (27,165 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 122,0 mm (4,803 in)
C1 175,0 mm (6,890 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 302,0 mm (11,890 in)
S 500,0 mm (19,685 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione Yes
Freno
Lunghezza cavo 300,000 mm / 11,811 in
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
Corsa nominale 500,00 mm / 19,69 in
Protezione, fine corsa Interruttore di finecorsa
Protezione, metà corsa Monitoraggio elettronico del carico
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 12 Vdc
Tolleranza tensione 9-16 VDC
Assorbimento massimo di corrente 18,0 amp
Peso 8,500 kg / 18,739 lbs
Sistema di controllo motori integrato Yes
Monitoraggio elettronico del carico Yes
Controllo Commutazione basso livello
Retroazione Fine corsa
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Tolleranza di corsa 1,200 mm / 0,047 in
Contiene liquidi No
Girevole No
Garanzia 12 mesi
Installa collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Installation_Operation_mnen.pdf

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 4.500 N / 1.012 lbf
Carico, statico 18.000 N / 4.047 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina 500 ore
Velocità max. 23,88 mm/s / 0,94 in/s
Velocità min. 19,05 mm/s / 0,75 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?