HD12B026-0900LXP1MESD

HD12B026-0900LXP1MESD

Attuatore, Electrak HD, 12 Vdc, Carico dinamico: Vite a ricircolo di sfere, 2,6 kN (585 lbs), Lunghezza di corsa massima:: 900 mm, Controllo: EXX + LXX+ Uscita posizione (potenziometro) analogica Cavi da 0,3 m con flying lead

Tempi di consegna:  6 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1391.07 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – attuatori lineari dalle prestazioni superiori, potenza maggiore, corsa più lunga, controlli integrati. Disponibile con CAN bus/CANOpen J1939 opzionale e una protezione ambientale senza precedenti
    • Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak HD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
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
A 1.090,0 mm (42,913 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 122,0 mm (4,803 in)
C1 175,0 mm (6,890 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 302,0 mm (11,890 in)
S 900,0 mm (35,433 in)