HD12B026-0100COO1EESD

HD12B026-0100COO1EESD

Attuatore, Electrak HD, 12 Vdc, Carico dinamico: Vite a ricircolo di sfere, 2,6 kN (585 lbs), Lunghezza di corsa massima:: 100 mm, Controllo: Can-bus CANopen + Controllo velocità in circuito apertoCavi da 0,3 m con flying lead, Lunghezza cavo secondario:

Tempi di consegna:  6 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1015.72 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Electrak® HD – attuatori lineari dalle prestazioni superiori, potenza maggiore, corsa più lunga, controlli integrati. Disponibile con CAN bus/CANOpen J1939 opzionale e una protezione ambientale senza precedenti
    • Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak HD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
    • Test in nebbia salina per 200 ore.
    • Certificazione RoHS e REACH (UE). Conformità CE.
    • Override manuale integrato.
    • Funzione anti-rotazione standard.
    • Protezione contro i sovraccarichi termici integrata.
    • Ciclo di lavoro 25% a 25 gradi C

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 290,0 mm (11,417 in)
B1 134,0 mm (5,276 in)
B2 216,0 mm (8,504 in)
B3 254,0 mm (10,000 in)
B4 128,0 mm (5,039 in)
C1 175,0 mm (6,890 in)
C2 109,0 mm (4,291 in)
C3 302,0 mm (11,890 in)
S 100,0 mm (3,937 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione Yes
Freno
Lunghezza cavo 300,000 mm / 11,811 in
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
Corsa nominale 100,00 mm / 3,94 in
Protezione, fine corsa Finecorsa uscita potenziometro
Protezione, metà corsa Monitoraggio elettronico del carico definito da utente
Tipo di vite A ricircolo di sfere
Temperatura max 70 °C / 158 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 12 Vdc
Tolleranza tensione 9-16 VDC
Assorbimento massimo di corrente 18,0 amp
Peso 6,500 kg / 14,330 lbs
Sistema di controllo motori integrato Yes
Monitoraggio elettronico del carico Yes
Controllo CAN aperto
Retroazione None
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Tolleranza di corsa 1,200 mm / 0,047 in
Contiene liquidi No
Girevole No
Garanzia 12 mesi
Installa collegamento manuale https://www.thomsonlinear.com/downloads/actuators/Electrak_HD_Installation_Operation_mnen.pdf

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 25%
Carico, dinamico 2.600 N / 585 lbf
Carico, statico 18.000 N / 4.047 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina 500 ore
Velocità max. 40,64 mm/s / 1,60 in/s
Velocità min. 33,02 mm/s / 1,30 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?