Thomson currently has two account systems - one for the website and CAD model downloads, and one for e-commerce. We understand that two logins is an inconvenience and are working to consolidate our systems into one login process. Until we’re able to consolidate the two logins, please follow these guidelines:
Attuatore, Electrak HD, 12 Vdc, Carico dinamico: Vite a ricircolo di sfere, 1,7 kN (382 lbs), Lunghezza di corsa massima:: 1000 mm, Controllo: EXX + Uscita di segnalazione fine corsaCavi da 0,3 m con flying lead
Tempi di consegna:6 SettimaneQuantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$1253.34a pezzoCosts associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.
Electrak® HD – attuatori lineari dalle prestazioni superiori, potenza maggiore, corsa più lunga, controlli integrati. Disponibile con CAN bus/CANOpen J1939 opzionale e una protezione ambientale senza precedenti
Protezione ambientale impareggiabile. I gradi di protezione IP69K (statico), IP67 (statico) e IP66 (dinamico) dimostrano che Electrak HD è in grado di resistere negli ambienti più difficili.
Test in nebbia salina per 200 ore.
Certificazione RoHS e REACH (UE). Conformità CE.
Override manuale integrato.
Funzione anti-rotazione standard.
Protezione contro i sovraccarichi termici integrata.
To provide better service to you on our websites, we and our service providers use cookies to collect your personal data when you browse. For information about our use of cookies and how to decline them or turn them off please read our cookie policy [available here].