HC02500010XXXDF-BOX

HC02500010XXXDF
Sfera di precisione

52100 cromato, 1/4 in Diametro:, Grado: 10, Diametro relativo: Diametro standard, DFARS, Quantità scatola: 5,000

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$697.35 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acciaio al carbonio ad alto tenore di cromo, tipicamente noto come acciaio cromato, è un punto forte nel settore del movimento di precisione.
  • È il materiale più comune nei cuscinetti radiali, nei cuscinetti lineari e nelle viti con ricircolo di sfere.
  • I nostri prodotti in acciaio cromato sono conformi i requisiti chimici di AMS-6440 e sono temprati a cuore a dare HRC 60-67 per ottenere una finitura superficiale fine e un'elevata capacità di carico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
[A] Diametro: + Diametro relativo 25,0000 in (635,000 mm) ± 0.000040 in (± 1 µm)
[B] Sfericità - 0.00001 in (0.25 µm)
[C] Finitura superficiale - 1 in (0.02 µm)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,2500 in (6,350 mm)
Diametro relativo Diametro standard
Material Spec AMS-6440
Grado 10
Peso 0,002315 lbs (0,001050 kg)
Quantità scatola 5.000
Peso scatola 11,58 lbs (5,25 kg)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?