HC01378010XXXMM-BOX

HC01378010XXXMM
Sfera di precisione

52100 cromato, 3.5 mm Diametro:, Grado: 10, Diametro relativo: Diametro standard, Quantità scatola: 30,000

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$278.72 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acciaio al carbonio ad alto tenore di cromo, tipicamente noto come acciaio cromato, è un punto forte nel settore del movimento di precisione.
  • È il materiale più comune nei cuscinetti radiali, nei cuscinetti lineari e nelle viti con ricircolo di sfere.
  • I nostri prodotti in acciaio cromato sono conformi i requisiti chimici di AMS-6440 e sono temprati a cuore a dare HRC 60-67 per ottenere una finitura superficiale fine e un'elevata capacità di carico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
[A] Diametro: + Diametro relativo 35,000 mm (1,3780 in) ± 1 µm (± 0.000040 in)
[B] Sfericità - 0.25 µm (0.00001 in)
[C] Finitura superficiale - 0.02 µm (1 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 3,500 mm (0,1378 in)
Diametro relativo Diametro standard
Grado 10
Peso 0,000176 kg (0,000388 lbs)
Quantità scatola 30.000
Peso scatola 5,28 kg (11,63 lbs)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?