HC01250025M05-BOX

HC01250025M05
Sfera di precisione

52100 cromato, 1/8 in Diametro:, Grado: 24, Diametro relativo: M05, Quantità scatola: 40,000

Tempi di consegna:  5 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$264.46 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • L'acciaio al carbonio ad alto tenore di cromo, tipicamente noto come acciaio cromato, è un punto forte nel settore del movimento di precisione.
  • È il materiale più comune nei cuscinetti radiali, nei cuscinetti lineari e nelle viti con ricircolo di sfere.
  • I nostri prodotti in acciaio cromato sono conformi i requisiti chimici di AMS-6440 e sono temprati a cuore a dare HRC 60-67 per ottenere una finitura superficiale fine e un'elevata capacità di carico

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore Tolleranze
[A] Diametro: + Diametro relativo 1.245,0000 in (31.623,000 mm) ± 0.000100 in (± 2.8 µm)
[B] Sfericità - 0.000024 in (0.6 µm)
[C] Finitura superficiale - 2 in (0.04 µm)

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,1250 in (3,175 mm)
Diametro relativo M05
Grado 24
Peso 0,000289 lbs (0,000131 kg)
Quantità scatola 40.000
Peso scatola 11,58 lbs (5,25 kg)

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?