H3C-12-1A13-B-12

H3C-12-1A13-B-12

Attuatore, Warner Linear H-Track Electro-Hydraulic , 12 Vdc, Lunghezza di corsa massima:: 12 in

Tempi di consegna:  12 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$875.48 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Le unità sono lubrificate a vita durante l'assemblaggio e non richiedono né regolazioni né manutenzione.
    • Gli attuatori lineari H-Track operano in tensione e compressione. Mantengono un carico fisso senza alimentazione in entrambe le direzioni.
    • Il controllo elettrico fornisce un movimento lineare pulito e fluido, senza tubi idraulici o altri componenti costosi.
    • Installazione e funzionamento semplici.
    • Assorbe in totale sicurezza gli urti da impatto.
    • Resiste agli spostamenti e si blocca in caso di carichi inversi.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
S 3.048,0 mm (120,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Posizione adattatore Standard
antirotazione No
Lunghezza cavo 254,000 mm / 10,000 in
Override manuale No
Corsa nominale 304,80 mm / 12,00 in
Protezione, fine corsa Nessuno
Protezione, metà corsa Nessuno
Temperatura max 65 °C / 149 °F
Temperatura min. -26 °C / -15 °F
Monitoraggio della temperatura No
Tensione 12 Vdc
Tolleranza tensione 10-16 VDC
Assorbimento massimo di corrente 40,0 amp
Controllo Nessuno
Retroazione None
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi Yes
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Carico, dinamico (in estensione) 14.234 N / 3.200 lbf
Carico, dinamico (in retrazione) 10.676 N / 2.400 lbf
Velocità max. (in estensione) 11,43 mm/s / 0,45 in/s
Velocità min. (in estensione) 3,30 mm/s / 0,13 in/s
Velocità max. (in retrazione) 14,22 mm/s / 0,56 in/s
Velocità min. (in retrazione) 4,06 mm/s / 0,16 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?