GSF6x6M

GSF6x6M
GSF6x6M

Lead Nut Only, GSF Style, Flanged, 6 mm X 6 mm, Non precaricato, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 133.4 N Carico teorico

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro13 mm
[B]26 mm
[BCD]19 mm
[C]7.75 mm
[D]25 mm
[E]3.5 mm
[F]4 mm
corsa per giri dell’albero6 mm
Diametro delle viti, nominale6 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %75 
MaterialeAcetal nut body with all stainless steel internal components 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max150 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico133.4 N
Momento del carico max.5.4 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?