GSF10x2M

GSF10x2M
GSF10x2M

Lead Nut Only, GSF Style, Flanged, 10 mm X 2 mm, Non precaricato, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 311.4 N Carico teorico

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro22 mm
[B]44 mm
[BCD]30 mm
[C]14 mm
[D]44 mm
[E]5 mm
[F]7 mm
corsa per giri dell’albero2 mm
Diametro delle viti, nominale10 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %40 
MaterialeAcetal nut body with all stainless steel internal components 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max150 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico311.4 N
Momento del carico max.15.5 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?