GSC6x12M

GSC6x12M
GSC6x12M

Lead Nut Only, GSC Style, Cylindrical, 6 mm X 12 mm, Non precaricato, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 133.4 N Carico teorico

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro13 mm
[B]26 mm
[G]3 mm
[H]7 mm
[J]5.75 mm
corsa per giri dell’albero12 mm
Diametro delle viti, nominale6 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %82 
MaterialeAcetal nut body with all stainless steel internal components 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max150 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico133.4 N
Momento del carico max.5.4 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?