GSC4x8M

GSC4x8M
GSC4x8M

Lead Nut Only, GSC Style, Cylindrical, 4 mm X 8 mm, Non precaricato, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 89.0 N Carico teorico

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro10 mm
[B]20 mm
[G]2 mm
[H]5 mm
[J]5 mm
corsa per giri dell’albero8 mm
Diametro delle viti, nominale4 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %82 
MaterialeAcetal nut body with all stainless steel internal components 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max150 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico89 N
Momento del carico max.2.3 Nm

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?