GSC25x0500

GSC25x0500
GSC25x0500

Lead Nut Only, GSC Style, Cylindrical, 0.250 in X 0.500 in, Non precaricato, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 45.0 lbf Carico teorico

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro0.5 in
[B]1 in
[G]0.125 in
[H]0.25 in
[J]0.237 in
corsa per giri dell’albero0.5 in
Diametro delle viti, nominale0.25 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %82 
MaterialeAcetal nut body with all stainless steel internal components 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max150 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico45 lbf
Momento del carico max.47.5 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?