GSC18x0050

GSC18x0050
GSC18x0050

Lead Nut Only, GSC Style, Cylindrical, 0.188 in X 0.050 in, Non precaricato, RH, Acetal nut body with all stainless steel internal components, 30.0 lbf Carico teorico

Lead Time:  2500 Days 

  • Nut only, Screw is a separate part number
  • Composite nut materials offer outstanding lubricant capability and low wear

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A] Diametro0.375 in
[B]0.75 in
[BCD]0.625 in
[G]0.094 in
[H]0.188 in
[J]0.177 in
corsa per giri dell’albero0.05 in
Diametro delle viti, nominale0.188 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
Efficienza %46 
MaterialeAcetal nut body with all stainless steel internal components 
PrecaricoNon precaricato 
Temperature Max150 °F

Prestazioni

PerformanceValore
Carico teorico30 lbf
Momento del carico max.20.5 in-lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?