GS10x12M

GS10x12M
GS10x12M

Glide Screw Only, GS Style, 10 mm X 12 mm, RH, Stainless Steel 303, Number of Starts 1, 450 mm Long

Lead Time:  2500 Days 

  • Must be ordered with mating glide nut
  • Standard end machining available per the catalog
  • Contact us for more details for custom end machining

Dimensioni

Unità di misuraValore
corsa per giri dell’albero12 mm
Diametro delle viti, nominale10 mm
Lunghezza450 mm 
Numero di avvii

Specificazioni

SpecificazioniValore
Direzione della filettaturaRH 
MaterialeStainless Steel 303 
Numero di avvii
Temperature Max150 °F

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?