FNYBUTWNO10LS

FNYBUTWNO10LS
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, supporto intermedio doppio, 0.625 in, Open, Not Self-Aligning, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$183.73 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 635,00 mm (25,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 4.445,00 mm (175,000 in)
B 101,60 mm (4,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
E 9.525,00 mm (375,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
E2 76,20 mm (3,000 in)
F1 711,20 mm (28,000 in)
G1 50,80 mm (2,000 in)
H1 3.657,60 mm (144,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L SS316
Spazzole, tenute LS
Peso 0,454 kg / 1 lbs
Diametro nominale 15,875 mm / 0,625 in
Lunghezza 101,600 mm / 4 in
Altezza 36,576 mm / 1,44 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità di carico statico 12.899,843 N / 2900 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?