FNYBUTWN16ALS

FNYBUTWN16ALS
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, supporto intermedio doppio, 1 in, Self-Aligning, Chiuso, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$230.86 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 8.255,00 mm (325,000 in)
A2 6.045,20 mm (238,000 in)
B 152,40 mm (6,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 73.025,00 mm (2.875,000 in)
E2 1.143,00 mm (45,000 in)
F 4.927,60 mm (194,000 in)
F1 965,20 mm (38,000 in)
G 304,80 mm (12,000 in)
G1 2.184,40 mm (86,000 in)
H 30.149,80 mm (1.187,000 in)
H1 5.562,60 mm (219,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L SS316
Spazzole, tenute LS
Peso 1,089 kg / 2,4 lbs
Diametro nominale 25,400 mm / 1 in
Lunghezza 152,400 mm / 6 in
Altezza 55,626 mm / 2,19 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità di carico statico 31.137,551 N / 7000 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?