FNYBUTWN08AL

FNYBUTWN08AL
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, supporto intermedio doppio, 0.5 in, Self-Aligning, Chiuso, Corrosion Resistant, Guarnizioni incluse in dotazione standard

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$155.32 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 3.505,20 mm (138,000 in)
B 889,00 mm (35,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 635,00 mm (25,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G1 4.445,00 mm (175,000 in)
H1 3.175,00 mm (125,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)