FNYBUTFB16ALS

FNYBUTFB16ALS
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, supporto intermedio flangiato doppio, 1 in, Self-Aligning, Chiuso, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$303.77 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 6.985,00 mm (275,000 in)
B 13.538,20 mm (533,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
F1 228,60 mm (9,000 in)
G1 6.781,80 mm (267,000 in)
N 79.375,00 mm (3.125,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Doppio
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L SS316
Spazzole, tenute LS
Peso 1,089 kg / 2,4 lbs
Diametro nominale 25,400 mm / 1 in
Lunghezza 135,382 mm / 5,33 in
Altezza 69,850 mm / 2,75 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità di carico statico 31.137,551 N / 7000 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?