FNYBUPBO32ALS

FNYBUPBO32ALS
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, supporto intermedio, 2 in, Open, Self-Aligning, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$394.57 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 152,40 mm (6,000 in)
a 30,00 ° (30,000 °)
A2 1.143,00 mm (45,000 in)
B 12.065,00 mm (475,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
E1 13.335,00 mm (525,000 in)
E2 8.255,00 mm (325,000 in)
F1 1.600,20 mm (63,000 in)
G 5.384,80 mm (212,000 in)
G1 4.013,20 mm (158,000 in)
G2 1/4-28
H 53.975,00 mm (2.125,000 in)
H1 9.220,20 mm (363,000 in)
N 1.041,40 mm (41,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L SS316
Spazzole, tenute LS
Peso 3,175 kg / 7 lbs
Diametro nominale 50,800 mm / 2 in
Lunghezza 120,650 mm / 4,75 in
Altezza 92,202 mm / 3,63 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità di carico statico 55.602,770 N / 12500 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?