FNYBUPBO20-XS

FNYBUPBO20-XS
FNYBUPBO20-XS

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 1.25 in, Aperto, Non autoallineante, Precision I.D., Resistente alla corrosione (CR), Tergipista integrale su entrambe le estremità, Ossido nero (XS); Utilizzare con 1.25 in Diameter Classe L Albero in applicazioni a supporto continuo

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Open Pillow blocks are for use with CONTINUOUS supported shafting
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Aluminum is black oxide coated (not pictured)

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]4 in
[A2]3 in
[Alpha] Angolo30 °
[B]3.38 in
[d] Albero, diametro nominale1.25 in
[E]0.625 in
[E1]3.5 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]2 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F1]0.44 in
[G]1.5 in
[G1]1.2 in
[G2] Accesso per la lubrificazione1/4-28 
[H]1.5 in
[H] Tolleranza± 0.003 in 
[H1]2.56 in
[N]0.22 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Black OxideOssido nero (XS) 
Closed/OpenAperto 
Corrosion Resistant OptionResistente alla corrosione (CR) 
MaterialeAluminum; TEP 950 
Self AlignmentNon autoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valore PV10000 lb/in² ft/min
Weight2.2 lb
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

PerformanceValore
Capacità di carico, statico5100 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?