FNYBUPB16A-XS

FNYBUPB16A-XS
FNYBUPB16A-XS

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 1 in, Chiuso, Autoallineante, Resistente alla corrosione (CR), Tergipista integrale su entrambe le estremità, Ossido nero (XS); Utilizzare con 1 in Diameter Classe L Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  2500 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Aluminum is black oxide coated (not pictured)

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]3.25 in
[A2]2.38 in
[B]2.81 in
[d] Albero, diametro nominale1 in
[E1]2.875 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]1.75 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F]1.94 in
[F1]0.38 in
[G]1.19 in
[G1]0.91 in
[G2] Accesso per la lubrificazione1/4-28 
[H]1.187 in
[H] Tolleranza± 0.003 in 
[H1]2.19 in
[N].22 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Black OxideOssido nero (XS) 
Closed/OpenChiuso 
Corrosion Resistant OptionResistente alla corrosione (CR) 
MaterialeAluminum; TEP 950 
Self AlignmentAutoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max250 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valore PV10000 lb/in² ft/min
Weight2.4 lb
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

PerformanceValore
Capacità di carico, statico3500 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?