FNYBUPB10L

FNYBUPB10L
FNYBUPB10L

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.625 in, Chiuso, Non autoallineante, Compensated I.D., Resistente alla corrosione (CR), Tergipista integrale su entrambe le estremità; Utilizzare con 0.625 in Diameter Classe L Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]2.5 in
[A2]1.75 in
[B]1.94 in
[d] Albero, diametro nominale0.625 in
[E1]2.125 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]1.125 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F]1.44 in
[F1]0.28 in
[G]1.2 in
[G1]0.69 in
[G2] Accesso per la lubrificazione1/4-28 
[H]0.875 in
[H] Tolleranza± 0.003 in 
[H1]1.63 in
[N].19 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Closed/OpenChiuso 
Corrosion Resistant OptionResistente alla corrosione (CR) 
MaterialeAluminum; TEP 950 
Numero UPC662486202127 
Self AlignmentNon autoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valore PV10000 lb/in² ft/min
Weight1 lb
Wipers, SealsTergipista integrale su entrambe le estremità 

Prestazioni

PerformanceValore
Capacità di carico, statico1450 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?