FNYBUPB10ALLS

FNYBUPB10ALLS
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, supporto intermedio, 0.625 in, Self-Aligning, Chiuso, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$76.32 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 635,00 mm (25,000 in)
A2 4.445,00 mm (175,000 in)
B 4.927,60 mm (194,000 in)
d 15.875,00 mm (625,000 in)
E1 53.975,00 mm (2.125,000 in)
E2 28.575,00 mm (1.125,000 in)
F 3.657,60 mm (144,000 in)
F1 711,20 mm (28,000 in)
G 2.971,80 mm (117,000 in)
G1 1.727,20 mm (68,000 in)
H 22.225,00 mm (875,000 in)
H1 4.140,20 mm (163,000 in)
N 482,60 mm (19,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L SS316
Spazzole, tenute LS
Peso 0,454 kg / 1 lbs
Diametro nominale 15,875 mm / 0,625 in
Lunghezza 49,276 mm / 1,94 in
Altezza 41,402 mm / 1,63 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità di carico statico 6.449,921 N / 1450 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?