FNYBUPB08A

FNYBUPB08A
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, supporto intermedio, 0.5 in, Self-Aligning, Chiuso, Corrosion Resistant, Guarnizioni incluse in dotazione standard

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$78.22 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
A 50,80 mm (2,000 in)
A2 3.505,20 mm (138,000 in)
B 4.292,60 mm (169,000 in)
d 127,00 mm (5,000 in)
E1 42.875,20 mm (1.688,000 in)
E2 25,40 mm (1,000 in)
F1 635,00 mm (25,000 in)
G1 1.117,60 mm (44,000 in)
H1 3.175,00 mm (125,000 in)
N 406,40 mm (16,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 85 °C / 185 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L SS316
Spazzole, tenute
Peso 0,181 kg / 0,4 lbs
Diametro nominale 12,700 mm / 0,5 in
Lunghezza 42,926 mm / 1,69 in
Altezza 31,750 mm / 1,25 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità di carico statico 4.314,775 N / 970 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?