FNYBUPB04LLS

FNYBUPB04LLS
FNYBUPB04LLS

Linear Bearing, Bushing, Pillow Block, FluoroNyliner, 0.25 in, Chiuso, Non autoallineante, Compensated I.D., Resistente alla corrosione (CR), Guarnizioni inferiori; Utilizzare con 0.25 in Diameter Classe L Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  10 Days 

  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.
  • For use with L class Carbon steel or Stainless Steel Shafting
  • Fluoronyliner Bushing included, factory installed, in each Pillow Block
  • Closed Pillow blocks are for use with END supported shafting.

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]1.63 in
[A2]1 in
[B]1.19 in
[d] Albero, diametro nominale0.25 in
[E1]1.313 in
[E1] Tolleranza± 0.010 in 
[E2]0.75 in
[E2] Tolleranza± 0.010 in 
[F]0.75 in
[F1]0.19 in
[G]0.6 in
[G1]0.41 in
[G2] Accesso per la lubrificazioneOil Lubricant Fitting 
[H]0.437 in
[H] Tolleranza± 0.003 in 
[H1]0.81 in
[N].16 in 

Specificazioni

SpecificazioniValore
Closed/OpenChiuso 
Corrosion Resistant OptionResistente alla corrosione (CR) 
MaterialeAluminum; TEP 950 
Self AlignmentNon autoallineante 
Single/TwinSingolo 
Temperature Max550 °F
Use with shafting ClassClasse L 
Valore PV10000 lb/in² ft/min
Weight0.1 lb
Wipers, SealsGuarnizioni inferiori 

Prestazioni

PerformanceValore
Capacità di carico, statico300 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?