FNYBU32AOPN

FNYBU32AOPN
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, 2 in, Open, Self-Aligning, Aperto, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$206.16 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 60,00 ° (60,000 °)
C 101,60 mm (4,000 in)
C1 76,20 mm (3,000 in)
C2 2.667,00 mm (105,000 in)
C3 3.683,00 mm (145,000 in)
C4 3.937,00 mm (155,000 in)
d 50,80 mm (2,000 in)
D 76,20 mm (3,000 in)
D1 6.985,00 mm (275,000 in)
D2 72.059,80 mm (2.837,000 in)
E 25,40 mm (1,000 in)
F 6.731,00 mm (265,000 in)
G 7.416,80 mm (292,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L SS316
Spazzole, tenute
Peso 0,558 kg / 1,23 lbs
Diametro nominale 50,800 mm / 2 in
Diametro esterno 76,200 mm / 3 in
Lunghezza 101,600 mm / 4 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità di carico statico 55.602,770 N / 12500 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?