FNYBU12LOPN

FNYBU12LOPN
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, 0.75 in, Open, Not Self-Aligning, Aperto, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$35.96 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 66,00 ° (66,000 °)
C 41.275,00 mm (1.625,000 in)
C1 26.974,80 mm (1.062,000 in)
C2 1.473,20 mm (58,000 in)
C3 15.544,80 mm (612,000 in)
C4 2.997,20 mm (118,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
D 3.175,00 mm (125,000 in)
D1 27.559,00 mm (1.085,000 in)
D2 29.845,00 mm (1.175,000 in)
E 11.125,20 mm (438,000 in)
F 3.454,40 mm (136,000 in)
G 3.175,00 mm (125,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L SS316
Spazzole, tenute
Peso 0,041 kg / 0,09 lbs
Diametro nominale 19,050 mm / 0,75 in
Diametro esterno 31,750 mm / 1,25 in
Lunghezza 41,275 mm / 1,625 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità di carico statico 8.451,621 N / 1900 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?