FNYBU06FOPN

FNYBU06FOPN
Cuscinetti FluoroNyliner

FNYBU, Cuscinetto radiale, 0.375 in, Open, Not Self-Aligning, Aperto, Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  Il giorno seguente Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$71.77 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Il cuscinetto radiale FluoroNyliner è un cuscinetto radente autolubrificante. L'ampia area di contatto gli conferisce prestazioni eccellenti in applicazioni soggette a urti o vibrazioni elevate.
  • Il cuscinetto FluoroNyliner può essere usato con alberi non temprati ad elevata resistenza alla corrosione, il che lo rende ideale per ambienti sommersi o soggetti a lavaggio.
  • Per uso con alberi di classe L.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
a 60,00 ° (60,000 °)
B 3.962,40 mm (156,000 in)
C 22.225,00 mm (875,000 in)
C1 14.274,80 mm (562,000 in)
C2 101,60 mm (4,000 in)
C3 660,40 mm (26,000 in)
C4 2.159,00 mm (85,000 in)
d 9.525,00 mm (375,000 in)
D 15.875,00 mm (625,000 in)
D1 1.320,80 mm (52,000 in)
D2 14.909,80 mm (587,000 in)
E 635,00 mm (25,000 in)
F 2.387,60 mm (94,000 in)
G 11.125,20 mm (438,000 in)
T 3.708,40 mm (146,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Aperto
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe L SS316
Spazzole, tenute
Peso 0,006 kg / 0,013 lbs
Diametro nominale 9,525 mm / 0,375 in
Diametro esterno 15,875 mm / 0,625 in
Lunghezza 22,225 mm / 0,875 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacità di carico statico 2.224,111 N / 500 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?