FLG8281

FLG8281
Flangia per chiocciola a ricircolo di sfere

Flangia chiocciola, 1.375-16 UN, Lega di acciaio, 0.875 in

Tempi di consegna:  2 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$60.84 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Le flange costituiscono un modo semplice e a basso costo per fissare il carico perpendicolare e concentrico alla vite con ricircolo di sfere.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
Unità di misura Tutti i valori di lunghezza in: inches

Specificazioni

Specifiche Valore
Diametro 0,875 in
Flange Material Lega di acciaio
Filetto 1.375-16 UN
Peso totale 0,85 lbs

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?