ET24-174-RSNP1S

ET24-174-RSNP1S

Attuatore, Electrak Throttle, 24 Vdc, Carico dinamico: 130 N (30 lbf), velocità standard, Lunghezza di corsa massima:: 2 inch, Controllo: Sensore di retroazione di posizione analogicoRotazione di 90 gradi nell'alloggiamento

Tempi di consegna:  38 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$369.92 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Progettato per applicazioni industriali
    • Alloggiamento in alluminio resistente con protezione IP69K/IP67
    • Alloggiamento con e-coating per resistere alla corrosione
    • Manutenzione minima
    • Opzioni elettroniche integrate
    • Funzioni ad alte prestazioni a basso costo
    • Fori di montaggio integrati

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
S 508,0 mm (20,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
antirotazione Yes
Freno No, autobloccante
Certificazioni CE
Gioco assiale, max 1,500 mm / 0,059 in
Indice di protezione IP, Dinamico N/A
Indice di protezione IP, Statico IP66, IP67, IP69K
Override manuale No
Materiale Alluminio con e-coating, acciaio inox
Corsa nominale 50,80 mm / 2,00 in
Protezione, fine corsa Frizione di sovraccarico
Protezione, metà corsa Frizione di sovraccarico
Tipo di vite Filettatura trapezia
Temperatura max 85 °C / 185 °F
Temperatura min. -40 °C / -40 °F
Monitoraggio della temperatura Yes
Tensione 24 Vdc
Tolleranza tensione 13-32 VDC
Assorbimento massimo di corrente 2,0 amp
Controllo Nessuno
Retroazione Potenziometro
Serializzato No
Azionamento intelligente No
Contiene liquidi No
Girevole No

Prestazioni

Max Speed and Current vs Load

Prestazioni Valore
Ciclo di funzionamento 50%
Carico, dinamico 130 N / 29 lbf
Carico, statico 130 N / 29 lbf
Resistenza alla corrosione in nebbia salina 500 h
Velocità max. 48,26 mm/s / 1,90 in/s
Velocità min. 36,83 mm/s / 1,45 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?