ET24-174-RECN2S

ET24-174-RECN2S
ET24-174-RECN2S

Actuator, Electrak Throttle, 24 VCC, 30 lbf, 2 in, CANBUS SAE J1939, Cable length 200 mm, Connector, Entrambi gli adattatori a 0° (standard), 1.45 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  40 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Designed for industrial applications
  • Rugged aluminum housing with IP69K/IP67 sealing
  • E-coated housing for corrosion resistance
  • Minimal maintenance
  • Integrated electronic options
  • High end features at a low cost
  • Integrated mounting holes

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]7.27 in
[S]2 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Brakeno (autobloccante) 
Cable length200 mm
Cavo e connettoreConnector 
Cavo e connettoreConnettore Deutsch DTM04-6P 
End Play, Max0.06 in
Harness OrientationRotated 90° in housing 
IP RatingIP67/IP69K 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlJ1939 CAN bus 
Nominal Stroke2 in
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeElectronic 
Protection, OverloadClutch 
RetroazioneCANBUS SAE J1939 
Screw TypeVite senza fine 
Temperature Max257 °F
Temperature Min-40 °C
Temperature monitoringOptional 
Tensione24 VCC 
Weight2.5 lb

Prestazioni

performance graphic
PerformanceValore
Carico, dinamico30 lbf
Carico, statico massimo60 lbf
Corrente assorbita in assenza di carico/a max. carico0.8 A / 2 A 
Duty Cyle50 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico1.45 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico1.9 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?