ET24-084-SEFP2S

ET24-084-SEFP2S

Attuatore, Electrak Throttle, 24 Vdc, Carico dinamico: 45 N (10 lbf), velocità elevata, Lunghezza di corsa massima:: 2 inch, Controllo: Sensore di retroazione di posizione analogico e interruttori di finecorsaParallelo rispetto all'adattatore

Tempi di consegna:  38 Settimane Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$526.04 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

    • Progettato per applicazioni industriali
    • Alloggiamento in alluminio resistente con protezione IP69K/IP67
    • Alloggiamento con e-coating per resistere alla corrosione
    • Manutenzione minima
    • Opzioni elettroniche integrate
    • Funzioni ad alte prestazioni a basso costo
    • Fori di montaggio integrati

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
S 508,0 mm (20,000 in)