DT24-T68M090ACVX11

DT24-T68M090ACVX11
DT24-T68M090ACVX11

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Vite di comando Drive, 24 VCC, 900 mm Stroke, "A" Motor Position, with enclosure, IP44, Vertical mounting with motor down, No option, 650 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Rigid self supporting extruded aluminum profile
  • Durable and corrosion free
  • Lightweight and quiet operation
  • Easy and fast T-slot mounting
  • Maintenance free
  • LM80 Rodless actuator

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]53 mm
[B]71 mm
[L]1214 mm
[M]250 Nm
[S]900 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
DriveVite di comando 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensione24 VCC 
Weight18.2 kg

Prestazioni

PerformanceValore
[F]650 N
Velocità di corsa a pieno carico35 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico44 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?