DT24-B62M080DUHH62

DT24-B62M080DUHH62
DT24-B62M080DUHH62

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Vite a sfere Drive, 24 VCC, 800 mm Stroke, "D" Motor Position, no enclosure, IP33, Horizontal mounting, manual override, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Rigid self supporting extruded aluminum profile
  • Durable and corrosion free
  • Lightweight and quiet operation
  • Easy and fast T-slot mounting
  • Maintenance free
  • LM80 Rodless actuator

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]102 mm
[B]77 mm
[L]1169 mm
[M]180 Nm
[S]800 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
DriveVite a sfere 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensione24 VCC 
Weight17.4 kg

Prestazioni

PerformanceValore
[F]2000 N
Velocità di corsa a pieno carico87 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico110 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?