DT12-T68M030FCVX10

DT12-T68M030FCVX10
DT12-T68M030FCVX10

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Vite di comando Drive, 12 VCC, 300 mm Stroke, "F" Motor Position, with enclosure, IP44, Vertical mounting with motor down, No option, 650 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Rigid self supporting extruded aluminum profile
  • Durable and corrosion free
  • Lightweight and quiet operation
  • Easy and fast T-slot mounting
  • Maintenance free
  • LM80 Rodless actuator

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]50 mm
[B]71 mm
[L]611 mm
[M]250 Nm
[S]300 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
DriveVite di comando 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensione12 VCC 
Weight7.5 kg

Prestazioni

PerformanceValore
[F]650 N
Velocità di corsa a pieno carico29 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico44 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?