DT12-B65M140ACVX44

DT12-B65M140ACVX44
DT12-B65M140ACVX44

Linear Unit, Rodless Actuator, Load Master, LM80, Vite a sfere Drive, 12 VCC, 1400 mm Stroke, "A" Motor Position, with enclosure, IP44, Vertical mounting with motor down, No option, 2000 N Capacity

Lead Time:  3 Weeks 

  • Rigid self supporting extruded aluminum profile
  • Durable and corrosion free
  • Lightweight and quiet operation
  • Easy and fast T-slot mounting
  • Maintenance free
  • LM80 Rodless actuator

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]53 mm
[M]750 Nm
[S]1400 mm

Specificazioni

SpecificazioniValore
DriveVite a sfere 
Temperature Max40 °C
Temperature Min0 °C
Tensione12 VCC 
Weight28.4 kg

Prestazioni

PerformanceValore
[F]2000 N
Velocità di corsa a pieno carico19 mm/s
Velocità di corsa in assenza di carico28 mm/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?