DS20-SP

DS20-SP
DS20-SP

Linear Bearing, Die Set, 1.25 in, Chiuso, Non autoallineante, Sfere in acciaio inossidabile, gabbia e manicotto in ossido nero (SP); Utilizzare con 1.25 in Diameter Classe D Albero in applicazioni con supporto alle estremità

Lead Time:  10 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Designed specifically for die movement applications
  • The all-steel design makes this ball bushing bearing suitable for high temperature applications.
  • For use with D class Shafting.
  • Furnished with three #CL-1 clamps and three 1/4-20x1 socket heads screws

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[B]2.31 in
[C]3.67 in
[d] Albero, diametro nominale1.25 in
[D] Pilot Diameter1.7503 / 1.7507 in 
[D] Recommended Housing Bore1.7500 / 1.7505 in 
[D], Nominal1.75 in
[E] Lunghezza pilota1.19 in
[M]1.27 in
[N]1.61 in
Concentricità del pilota0.0007 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Adjustable/Not AdjustableNon regolabile 
Closed/OpenChiuso 
Corrosion Resistant OptionSfere in acciaio inossidabile, gabbia e manicotto in ossido nero (SP) 
MaterialeSteel 
Numero di circuiti a sfere
Numero UPC662486199946 
Self AlignmentNon autoallineante 
Temperature Max500 °F
Use with shafting ClassClasse D 
Weight2.1 lb

Prestazioni

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceValore
Capacità di carico, dinamico364 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?