DS16

DS16
Cuscinetti a boccola per guida

DS, Cuscinetto a boccola, 1.000 in, Not Self-Aligning, Not Corrosion Resistant

Tempi di consegna:  3 Giorni Quantità maggiori possono allungare i tempi di consegna. Tempi di consegna visualizzati in giorni lavorativi.
$361.50 a pezzo Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

Dimensioni

Dimensioni
Dimensioni Valore
B 4.851,40 mm (191,000 in)
C 8.051,80 mm (317,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 2.387,60 mm (94,000 in)
E 2.387,60 mm (94,000 in)
M 2.692,40 mm (106,000 in)
N 3.581,40 mm (141,000 in)

Specificazioni

Specifiche Valore
Regolabile/Non regolabile Non regolabile
Chiuso/Aperto Chiuso
Confezione rulli Senza confezione rulli
Per uso alimentare Non destinato ad uso alimentare
Auto-allineamento Non auto-allineante
Singolo/Doppio Singolo
Temperatura massima 260 °C / 500 °F
Da utilizzarsi con alberi di classe D
Peso 0,612 kg / 1,35 lbs
Diametro nominale 25,400 mm / 1 in
Diametro esterno 23,876 mm / 0,94 in
Lunghezza 104,394 mm / 4,11 in

Prestazioni

Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni
Prestazioni Valore
Capacita di carico dinamico 1.556,878 N / 350 lbf

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Volete ricevere da Thomson e-mail di aggiornamento periodiche con esempi di casi di applicazione, opportunità di formazione online, informazioni relative ai nuovi prodotti e link agli strumenti di progettazione online?