DL12-10A5-12

DL12-10A5-12
DL12-10A5-12

Actuator, Electrak 2, 12 VCC, 250 lbf, 12 in, Finecorsa, Cable length 7 in, Connector, Entrambi gli adattatori a 0° (standard), 1.00 in/s Velocità di corsa a pieno carico

Lead Time:  50 Days 
each Costs associated with shipping, packaging, and import taxes/duty not included.

  • Robust, strong and reliable
  • Stainless steel extension tube
  • Screw drive system
  • Overload clutch for mid and end of stroke protection
  • Motor with thermal switch
  • Maintenance free

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[S]12 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationNo 
BrakeFreno di stazionamento integrale 
Cable length7 in
Cavo e connettoreConnector 
IP RatingIP66 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke12 in
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 0° (standard) 
Protection, End-of-strokeClutch 
Protection, OverloadClutch 
RetroazioneFinecorsa 
Riduttore10:1 
Screw TypeFilettatura trapezia 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Tensione12 VCC 
Weight11.4 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico250 lbf
Carico, statico massimo1000 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque100 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico1 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico1.2 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?