DF36-10W51-06NNHHN - Produto obsoleto

Prodotto DF36-10W51-06NNHHN ora è un articolo obsoleto.

DF36-10W51-06NNHHN
DF36-10W51-06NNHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 36 VCC, 450 lbf, 6 in, Senza retroazione, Cable length 5 in, Connector, 0.75 in/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Obsolete
  • See part number D36N20A5-06M3NN-DEE or K2G10-36V-BR-06R90 or MD36A200-0150XXX1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]12.51 in
[S]6 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?