DF24-10W54-10LNMHN - Produto obsoleto

Prodotto DF24-10W54-10LNMHN ora è un articolo obsoleto.

DF24-10W54-10LNMHN
DF24-10W54-10LNMHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 VCC, 110 lbf, 10 in, Finecorsa, Cable length 5 in, Connector, Entrambi gli adattatori a 90°, 2.8 in/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • See part number K2EP1.0G05-24V-BR-10 or MD24A050-0250XXX1NNSD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]18.01 in
[S]10 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Cable length5 in
Cavo e connettoreConnector 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke10 in
Posizione dell’adattatoreEntrambi gli adattatori a 90° 
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
RetroazioneFinecorsa 
Riduttore10:1 
Screw TypeVite senza fine 
Tensione24 VCC 
Weight6 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico110 lbf
Carico, statico massimo330 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico2.8 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.6 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?