DF24-10W54-02LPMHN - Produto obsoleto

Prodotto DF24-10W54-02LPMHN ora è un articolo obsoleto.

DF24-10W54-02LPMHN
DF24-10W54-02LPMHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 VCC, 110 lbf, 2 in, Potenziometro, finecorsa, Cable length 5 in, Connector, Entrambi gli adattatori a 90°, 2.8 in/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Obsolete
  • See part number K2EP1.4G05-24V-BRL-02 or MD24A050-0050XXP1NNSD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]10.01 in
[S]2 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?