DF24-10W52-11NNHHN - Produto obsoleto

Prodotto DF24-10W52-11NNHHN ora è un articolo obsoleto.

DF24-10W52-11NNHHN
DF24-10W52-11NNHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 VCC, 225 lbf, 11 in, Senza retroazione, Cable length 5 in, Connector, 1.40 in/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Obsolete
  • See part number D24N05A5-11M3NN-DEE or K2G05-24V-BR-11R90 for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[S]11 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?