DF24-10W52-08NPHHN - Produto obsoleto

Prodotto DF24-10W52-08NPHHN ora è un articolo obsoleto.

DF24-10W52-08NPHHN
DF24-10W52-08NPHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 VCC, 225 lbf, 8 in, Potenziometro, Cable length 5 in, Connector, 1.40 in/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Obsolete
  • See part number D24N05A5-08M3NP-DEE or K2EP0.4G05-24V-BRL-08R90 or MD24A100-0200XXP1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]15.51 in
[S]8 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?