DF24-10W51-10NNHHN - Produto obsoleto

Prodotto DF24-10W51-10NNHHN ora è un articolo obsoleto.

DF24-10W51-10NNHHN
DF24-10W51-10NNHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 24 VCC, 450 lbf, 10 in, Senza retroazione, Cable length 5 in, Connector, 0.75 in/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Obsolete
  • Optional adjustable limit switches
  • IP-56 rated for outdoor use
  • Durable, lightweight, plastic housing
  • See part number D24N20A5-10M3NN-DEE or K2G10-24V-BR-10R90 or MD24A200-0250XXX1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]16.51 in
[S]10 in

Specificazioni

SpecificazioniValore
Anti-rotationSì 
Cable length5 in
Cavo e connettoreConnector 
IP RatingIP56 
Manual OverrideNo 
MaterialeCopper; Steel; Zinc; Aluminum; Plastic 
Motor ControlNone 
Nominal Stroke10 in
Protection, End-of-strokeNone 
Protection, OverloadNone 
RetroazioneSenza retroazione 
Riduttore10:1 
Screw TypeVite senza fine 
Tensione24 VCC 
Weight6 lb

Prestazioni

PerformanceValore
Carico, dinamico450 lbf
Carico, statico massimo900 lbf
Duty Cyle25 %
Restraining Torque0 in-lbs
Velocità di corsa a pieno carico0.75 in/s
Velocità di corsa in assenza di carico0.4 in/s

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?