DF12-10W51-04LPHHN - Produto obsoleto

Prodotto DF12-10W51-04LPHHN ora è un articolo obsoleto.

DF12-10W51-04LPHHN
DF12-10W51-04LPHHN

Obsolete - Actuator, Electrak 150, 12 VCC, 450 lbf, 4 in, Potenziometro, finecorsa, Cable length 5 in, Connector, 0.75 in/s Velocità di corsa a pieno carico


  • Obsolete
  • See part number K2EP1.4G10-12V-BRL-04R90 or MD12A200-0100XXP1NNMD for a similar item.
  • The suggested products are not drop in replacements, be sure to review the product specifications as there are design differences

Dimensioni

dimensions
Unità di misuraValore
[A]12.01 in
[S]4 in

Chiedete un preventivo

* Compilate i campi sottostanti per potervi offrire un servizio migliore:

Nazione
Settore Industriale *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?